10393680
496071
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 83.093,2578 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó |
|---|---|
| Tanusítvány | UL |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Megrendelő |
| A csomagolás kialakítása | Orsó |
| Speciális tulajdonságok | Lángálló |
| Cső alakja | Kerek |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.157 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 4.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
| Teljes hossz | 30.0 m |
| Teljes hossz | 98.425 ft |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.472 in |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 12.0 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 1.6 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.063 in |
| Zsugorodási arány | 3:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz