10393529
496030
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 + | 1.741,6598 Ft |
| Ragasztás | Ragasztó |
|---|---|
| Tanusítvány | UL |
| Szín | Törlés |
| Anyag | Megrendelő |
| A csomagolás kialakítása | Pre-Cut Lengths |
| Speciális tulajdonságok | Nem lángálló |
| Cső alakja | Kerek |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.118 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 3.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
| Teljes hossz | 1.22 m |
| Teljes hossz | 4.003 ft |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.354 in |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 9.0 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 1.4 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.055 in |
| Zsugorodási arány | 3:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz