10393482
496026
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 336.502,829 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó |
|---|---|
| Tanusítvány | UL |
| Szín | Lila |
| Anyag | Megrendelő |
| A csomagolás kialakítása | Orsó |
| Speciális tulajdonságok | Lángálló |
| Cső alakja | Lapos |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 13.0 mm |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.512 in |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
| Teljes hossz | 98.425 ft |
| Teljes hossz | 30.0 m |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 40.0 mm |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 1.575 in |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 2.4 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.094 in |
| Zsugorodási arány | 3:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz