10393390
496016
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 94.832,6091 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó |
|---|---|
| Tanusítvány | UL |
| Szín | Törlés |
| Anyag | XLPO |
| A csomagolás kialakítása | Roll |
| Cső alakja | Kerek |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.236 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 6.0 mm |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
| Teljes hossz | 98.425 ft |
| Teljes hossz | 30.0 m |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 19.0 mm |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.748 in |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 2.15 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.085 in |
| Zsugorodási arány | 3:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz