Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10393345
496010
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 344.915,3997 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó |
|---|---|
| Tanusítvány | UL |
| Szín | Piros |
| Anyag | XLPO |
| A csomagolás kialakítása | Roll |
| Cső alakja | Lapos |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.512 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 13.0 mm |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
| Teljes hossz | 98.425 ft |
| Teljes hossz | 30.0 m |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 1.575 in |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 40.0 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.094 in |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 2.4 mm |
| Zsugorodási arány | 3:1 |