Menü Keresés

Zsugorcsövek 3:1 6.0 mm XLPO Piros

Ezt a 3:1-es ragasztóval bélelt zsugorcsövet úgy tervezték, hogy a vezetékeket és kábeleket tömítse és szigetelje. Jellemző alkalmazások az elektromos alkatrészek tömítése, mint például a kerek huzalkötések és kábelkötegek az autóiparban és a kommunikációs iparban. Piros színben kapható, minimális zsugorodási hőmérséklete 70 °C.
Essentra cikkszám:

10393291

Gyártói cikkszám:

496005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 103.245,1965 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

103.245 Ft

1 x 103.245,1965 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Ragasztó
Tanusítvány UL
Szín Piros
Anyag XLPO
A csomagolás kialakítása Tekercs
Cső alakja Kerek
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 2.0 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 110 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 75.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 6.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 1.0 mm
Zsugorodási arány 3:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot