Menü Keresés

Zsugorcsövek 3:1 19.0 mm Megrendelő Fekete

Ez a 3:1-es hőre zsugorodó cső ragasztóval van ellátva, amely kiváló mechanikai szilárdságú, így ezt a terméket széles körben használják a kommunikációs, elektronikai és autóiparban. Fekete színben szállítjuk.
Essentra cikkszám:

10393246

Gyártói cikkszám:

496000

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 6.409,402 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

32.047 Ft

5 x 6.409,402 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Ragasztó
Tanusítvány UL
Szín Fekete
Anyag Megrendelő
A csomagolás kialakítása Pre-Cut Lengths
Speciális tulajdonságok Lángálló
Cső alakja Kerek
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 6.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 125 °C
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 110 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -55 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 1.22 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 19.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 2.2 mm
Zsugorodási arány 3:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot