Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10393192
495995
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 + | 3.130,6981 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó |
|---|---|
| Tanusítvány | UL |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Megrendelő |
| A csomagolás kialakítása | Pre-Cut Lengths |
| Speciális tulajdonságok | Lángálló |
| Cső alakja | Kerek |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 1.0 mm |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.039 in |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
| Teljes hossz | 1.22 m |
| Teljes hossz | 4.003 ft |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.118 in |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 3.0 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 1.0 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.039 in |
| Zsugorodási arány | 3:1 |