Menü Keresés

Zsugorcső – 3:1 24.0 mm 3:1 XLPO Fekete

Ezt a 3:1-es ragasztóval bélelt zsugorcsövet úgy tervezték, hogy a vezetékeket és kábeleket tömítse és szigetelje. Jellemző alkalmazások az elektromos alkatrészek tömítése, mint például a kerek huzalkötések és kábelkötegek az autóiparban és a kommunikációs iparban. Fekete színben kapható, minimális zsugorodási hőmérséklete 70 °C.
Essentra cikkszám:

10393178

Gyártói cikkszám:

495993

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 128.482,8907 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

128.483 Ft

1 x 128.482,8907 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Ragasztó
Tanusítvány UL
Szín Fekete
Anyag XLPO
A csomagolás kialakítása Tekercs
Cső alakja Kerek
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 8.0 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 110 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 30.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 24.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 2.4 mm
Zsugorodási arány 3:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot