Menü Keresés

Zsugorcsövek 3:1 19.0 mm XLPO Fekete

Ezt a 3:1-es ragasztóval bélelt zsugorcsövet úgy tervezték, hogy a vezetékeket és kábeleket tömítse és szigetelje. Jellemző alkalmazások az elektromos alkatrészek tömítése, mint például a kerek huzalkötések és kábelkötegek az autóiparban és a kommunikációs iparban. Fekete színben kapható, minimális zsugorodási hőmérséklete 70 °C.
Essentra cikkszám:

10393161

Gyártói cikkszám:

495992

27 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 97.203,4243 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

97.203 Ft

1 x 97.203,4243 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Ragasztó
Tanusítvány UL
Szín Fekete
Anyag XLPO
A csomagolás kialakítása Roll
Cső alakja Kerek
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 6.0 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 110 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 30.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 19.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 2.15 mm
Zsugorodási arány 3:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot