10392515
495903
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 48.028,1212 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó nélkül |
|---|---|
| Tanusítvány | UL |
| Szín | Zöld;Sárga |
| Anyag | XLPO |
| A csomagolás kialakítása | Roll |
| Cső alakja | Lapos |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.374 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 9.5 mm |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 275 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 135 °C |
| Teljes hossz | 98.425 ft |
| Teljes hossz | 30.0 m |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 19.0 mm |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.748 in |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.85 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.033 in |
| Zsugorodási arány | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz