10357583
174161026518
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 7.413,3496 Ft |
| 10 - 49 | 5.390,586 Ft |
| 50 + | 5.053,9927 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó nélkül |
|---|---|
| Szín | Kék |
| Anyag | Megrendelő |
| A csomagolás kialakítása | Doboz |
| Speciális tulajdonságok | Lángálló |
| Cső alakja | Kerek |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.031 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.8 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
| Teljes hossz | 32.808 ft |
| Teljes hossz | 10.0 m |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.063 in |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 1.6 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.016 in |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.4 mm |
| Zsugorodási arány | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz