10630235
174120500018
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 7.934,0766 Ft |
| 10 - 49 | 5.770,8713 Ft |
| 50 + | 5.410,4173 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó nélkül |
|---|---|
| Szín | Natúr |
| Anyag | Megrendelő |
| A csomagolás kialakítása | Doboz |
| Speciális tulajdonságok | Nem lángálló |
| Cső alakja | Kerek |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.256 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 6.5 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
| Teljes hossz | 16.404 ft |
| Teljes hossz | 5.0 m |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 12.7 mm |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.5 in |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.7 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.028 in |
| Zsugorodási arány | 2:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz