Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10392362
495884
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 16 | 19.789,5325 Ft |
| 17 + | 16.410,9647 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ragasztás | Ragasztó nélkül |
|---|---|
| Szín | Törlés |
| Anyag | XLPO |
| A csomagolás kialakítása | Roll |
| Cső alakja | Kerek |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.031 in |
| Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.8 mm |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 203 °F |
| Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 95 °C |
| Teljes hossz | 492.126 ft |
| Teljes hossz | 150.0 m |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.063 in |
| Zsugorodás előtti belső átmérő | 1.6 mm |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.014 in |
| Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.36 mm |
| Zsugorodási arány | 2:1 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 221 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 105 °C |