Menü Keresés

Csapágydugó 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Szürke

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Essentra cikkszám:

10100196

Gyártói cikkszám:

3430500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 59,8764 Ft
1000 - 1999 54,4331 Ft
2000 - 4999 49,4846 Ft
5000 + 44,986 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.988 Ft

100 x 59,8764 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
28.0 mm
H 9.0 mm
ID 14.4 mm
16.0 mm
Anyag PP
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot