Menü Keresés

Csapágydugó 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Szürke

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Essentra cikkszám:

10099216

Gyártói cikkszám:

3396000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 342,8738 Ft
200 + 146,7438 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

6.857 Ft

20 x 342,8738 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
65.2 mm
H 15.9 mm
ID 41.7 mm
45.5 mm
Anyag PP
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot