Menü Keresés

Csapágydugó 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Szürke

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Essentra cikkszám:

10099209

Gyártói cikkszám:

3395000

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 161,6647 Ft
250 - 999 146,9679 Ft
1000 - 2999 133,6072 Ft
3000 + 121,4611 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.042 Ft

25 x 161,6647 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
60.0 mm
H 16.3 mm
ID 37.0 mm
40.5 mm
Anyag PP
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot