Menü Keresés

Zárretesz Egyforma kulccsal 140.0 mm 110.0 mm

Essentra cikkszám:

20048396

Gyártói cikkszám:

01662033E

89 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 34 8.960,2411 Ft
35 + 6.400,1722 Ft
Standard csomagolás: 35

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.960 Ft

1 x 8.960,2411 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kulcsozás Egyforma kulccsal
Teljes szélesség 110.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Teljes hossz 140.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot