Menü Keresés

Zárretesz Egyforma kulccsal 140.0 mm 120.0 mm

Essentra cikkszám:

20048341

Gyártói cikkszám:

016200301E

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 34 6.884,4856 Ft
35 - 174 4.917,4897 Ft
175 + 4.425,7407 Ft
Standard csomagolás: 35

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.884 Ft

1 x 6.884,4856 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kulcsozás Egyforma kulccsal
Teljes szélesség 120.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Teljes hossz 140.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot