Menü Keresés

Záróanya M18 38.5 16.5 Acél

A rácsúsztatható záróanyát úgy terveztük, hogy könnyen felszerelhető legyen, és biztos fogást biztosítson a hosszú meneteken, megakadályozva a csavarok elfordulását, elcsúszását vagy kioldását. Újrafelhasználható és csavarkulccsal való szereléshez használható. Akár +150°C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Acélból készült, horganyzott és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20252663

Gyártói cikkszám:

20252663

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.104,3028 Ft
10 - 19 5.495,0518 Ft
20 - 49 5.188,4608 Ft
50 + 4.881,87 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.104 Ft

1 x 6.104,3028 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M18
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
Terhelhetőség max. kN 22.2
Max nyomaték Nm 136-271
Súly g 71.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot