Menü Keresés

XYZ Xpansion tüske 22.0 16.0 19.0 Acél

Az XYZ Xpansion csap olyan kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos elhelyezést és az ismételhetőséget, miközben nagy szorítónyomást biztosít. A csapot még terhelés vagy rezgés esetén is a helyén tartja. Egyszerűen felszerelhető az előfúrt lyukba való benyomással, és a helyére kerülve kitágul, hogy szorosan illeszkedjen.
Essentra cikkszám:

20266455

Gyártói cikkszám:

20266455

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 9.556,2783 Ft
5 - 9 8.601,4174 Ft
10 - 19 8.122,0696 Ft
20 + 7.646,557 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.556 Ft

1 x 9.556,2783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 16.0
d1 min 12.0
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 13
Súly g 27.2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot