Menü Keresés

XYZ Xpansion tüske 22.0 12.0 19.0 Acél

Az XYZ Xpansion csap olyan kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos elhelyezést és az ismételhetőséget, miközben nagy szorítónyomást biztosít. A csapot még terhelés vagy rezgés esetén is a helyén tartja. Egyszerűen felszerelhető az előfúrt lyukba való benyomással, és a helyére kerülve kitágul, hogy szorosan illeszkedjen.
Essentra cikkszám:

20266448

Gyártói cikkszám:

20266448

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 14.529,9913 Ft
5 - 9 13.076,6087 Ft
10 - 19 12.351,8348 Ft
20 + 11.623,226 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.530 Ft

1 x 14.529,9913 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 12.0
d1 min 10.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 11.1
Súly g 17.2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot