Menü Keresés

Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20509910

Gyártói cikkszám:

20509910

155 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 6.413,5972 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.414 Ft

1 x 6.413,5972 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A rúd alatti magasság 7.5 mm
Maximális tartóerő 0.30 kN
Fogantyú színe Piros
Talp anyaga 304 Rozsdamentes acél
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú elmozdulása 75
Bar Movement 85
Kar típusa Adjustable
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot