20760472
20760472
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 4.091,0083 Ft |
| 50 - 99 | 3.271,9835 Ft |
| 100 - 199 | 3.070,314 Ft |
| 200 + | 2.864,5289 Ft |
| Clevis Size | 12x48 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 12.0 |
| h1 | 48.0 |
| h2 | 79.0 |
| h3 | 71.0 |
| h4 | 12.0 |
| l1 | 28.0 |
| l2 | 32.0 |
| Súly g | 34.0 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz