Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 14x28 14.0 28.0 Acél

A kapcsolókengyeles tartóklipsz a kengyelcsapszeg rögzítésére szolgál. U alakú formával rendelkezik, amely illeszkedik a kardáncsuklóhoz, és megakadályozza a csúszást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, egyszerűen csak le kell venni a kengyelről. Ezüst horganyzott, rendkívül tartós és ellenáll a zord körülményeknek.
Essentra cikkszám:

20212285

Gyártói cikkszám:

20212285

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 467,7476 Ft
100 - 249 420,5797 Ft
250 - 749 373,412 Ft
750 + 326,2442 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

468 Ft

1 x 467,7476 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 14x28
d1 tol. h11 14.0
h1 28.0
h2 62.0
h3 52.0
h4 14.0
l1 31.0
l2 34.0
Súly g 47.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot