Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 10x40 10.0 40.0 Acél

A kapcsolókengyeles tartóklipsz a kengyelcsapszeg rögzítésére szolgál. U alakú formával rendelkezik, amely illeszkedik a kardáncsuklóhoz, és megakadályozza a csúszást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, egyszerűen csak le kell venni a kengyelről. Ezüst horganyzott, rendkívül tartós és ellenáll a zord körülményeknek.
Essentra cikkszám:

20212254

Gyártói cikkszám:

20212254

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 298,7296 Ft
100 - 249 267,2843 Ft
250 - 749 239,7697 Ft
750 + 208,3241 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

299 Ft

1 x 298,7296 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Súly g 20.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot