Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 6x24 6.0 24.0 Acél

A kapcsolókengyeles tartóklipsz a kengyelcsapszeg rögzítésére szolgál. U alakú formával rendelkezik, amely illeszkedik a kardáncsuklóhoz, és megakadályozza a csúszást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, egyszerűen csak le kell venni a kengyelről. Ezüst horganyzott, rendkívül tartós és ellenáll a zord körülményeknek.
Essentra cikkszám:

20212216

Gyártói cikkszám:

20212216

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 188,6713 Ft
100 - 249 169,0181 Ft
250 - 749 149,3647 Ft
750 + 133,6426 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

189 Ft

1 x 188,6713 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 6x24
d1 tol. h11 6.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Súly g 5.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot