20211844
20211844
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 4.674,60 Ft |
| 50 - 99 | 3.738,913 Ft |
| 100 - 199 | 3.504,9913 Ft |
| 200 - 499 | 3.271,07 Ft |
| 500 - 999 | 3.037,148 Ft |
| 1000 + | 2.803,226 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| Menettípus | Fine |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M16 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l4 | 30.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Súly g | 395.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz