20211820
20211820
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 4.433,0087 Ft |
50 - 99 | 3.547,1739 Ft |
100 - 199 | 3.324,7565 Ft |
200 - 499 | 3.102,339 Ft |
500 - 999 | 2.879,922 Ft |
1000 + | 2.661,339 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
Menettípus | Finom |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 21.0 |
d2 | M14 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 ±0.5 | 56.0 |
l4 | 25.0 |
l5 ±0.2 | 35.0 |
w1 tol. h11 | 27.0 |
w2 -0,2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Súly g | 245.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz