20211813
20211813
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 4.222,0957 Ft |
| 50 - 99 | 3.378,4435 Ft |
| 100 - 199 | 3.167,5304 Ft |
| 200 - 499 | 2.956,617 Ft |
| 500 - 999 | 2.745,704 Ft |
| 1000 + | 2.534,791 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| Menettípus | Coarse |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 21.0 |
| d2 | M14 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l4 | 25.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Súly g | 247.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz