Menü Keresés

Villás csukló illesztőelem 12.0 M12 18.0 Acél

A belső menetes kardáncsukló illesztőelem mechanikus összeköttetésekben és rendszerekben használatos, amelyek biztonságos csatlakozást igényelnek. Biztosítja a csuklószerelvény megfelelő beállítását, stabilitását és a terhelés átvitelét. Acélból készült, ami tartósságot és szilárdságot biztosít. Úgy terveztük, hogy a bal oldali menetméret megfeleljen a kardáncsuklónak.
Essentra cikkszám:

20211790

Gyártói cikkszám:

20211790

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.006,4696 Ft
50 - 99 2.404,4087 Ft
100 - 199 2.254,8522 Ft
200 - 499 2.105,296 Ft
500 - 999 1.955,739 Ft
1000 + 1.802,348 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.006 Ft

1 x 3.006,4696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Left Hand
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 18.0
d2 M12
l2 ±0.5 62.0
l4 22.0
w3 tol. h11 24.0
f1 ±0.2 0.5
Súly g 168.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot