20211745
20211745
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.798,513 Ft |
| 50 - 99 | 1.438,0435 Ft |
| 100 - 199 | 1.349,8435 Ft |
| 200 - 499 | 1.257,809 Ft |
| 500 - 999 | 1.169,609 Ft |
| 1000 + | 1.077,574 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| Menettípus | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 9.0 |
| d2 | M6 |
| l2 ±0.5 | 31.0 |
| l4 | 11.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Súly g | 21.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz