20211721
20211721
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.691,1391 Ft |
50 - 99 | 1.353,6783 Ft |
100 - 199 | 1.269,313 Ft |
200 - 499 | 1.184,948 Ft |
500 - 999 | 1.100,583 Ft |
1000 + | 1.016,217 Ft |
Menet iránya | Left Hand |
---|---|
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 4.0 |
l1 ±0.5 | 6.0 |
d2 | M4 |
l2 ±0.5 | 21.0 |
l4 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 8.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Súly g | 6.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz