Menü Keresés

Villás csukló illesztőelem 16.0 M16 24.0 Acél

A belső menetes kardáncsukló illesztőelem mechanikus összeköttetésekben és rendszerekben használatos, amelyek biztonságos csatlakozást igényelnek. Biztosítja a csuklószerelvény megfelelő beállítását, stabilitását és a terhelés átvitelét. Acélból készült, ami tartósságot és szilárdságot biztosít. Úgy terveztük, hogy a menetméret megfeleljen a kardáncsuklónak.
Essentra cikkszám:

20211684

Gyártói cikkszám:

20211684

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.632,6246 Ft
50 - 99 4.504,5274 Ft
100 - 199 4.225,4511 Ft
200 + 3.942,4442 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.633 Ft

1 x 5.632,6246 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l4 30.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Súly g 397.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot