20211660
20211660
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 4.022,687 Ft |
50 - 99 | 3.217,3826 Ft |
100 - 199 | 3.017,9739 Ft |
200 - 499 | 2.814,73 Ft |
500 - 999 | 2.615,322 Ft |
1000 + | 2.412,078 Ft |
Menet iránya | Right Hand |
---|---|
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 21.0 |
d2 | M14 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l4 | 25.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Súly g | 247.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz