20211639
20211639
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 2.826,2348 Ft |
| 50 - 99 | 2.262,5217 Ft |
| 100 - 199 | 2.120,6348 Ft |
| 200 - 499 | 1.978,748 Ft |
| 500 - 999 | 1.836,861 Ft |
| 1000 + | 1.694,974 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| Menettípus | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 15.0 |
| d2 | M10 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l4 | 18.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Súly g | 98.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz