20211615
20211615
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 13.996,9565 Ft |
| 50 - 99 | 11.197,5652 Ft |
| 100 - 199 | 10.499,6348 Ft |
| 200 - 499 | 9.797,87 Ft |
| 500 - 999 | 9.099,939 Ft |
| 1000 + | 8.398,174 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| Menettípus | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l4 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Súly g | 51.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz