20211585
20211585
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.752,4957 Ft |
| 50 - 99 | 1.403,5304 Ft |
| 100 - 199 | 1.315,3304 Ft |
| 200 - 499 | 1.227,13 Ft |
| 500 - 999 | 1.138,93 Ft |
| 1000 + | 1.050,73 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| Menettípus | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 7.5 |
| d2 | M5 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l4 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Súly g | 12.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz