Menü Keresés

Megosztott bepattanós kábelbilincs 2.0 mm 8.0 mm Szürke Poliamid 6/6

A furatba helyezhető szorítók osztott kialakításának köszönhetően a kötegek a klipszet az alapnál szétválasztva helyezhetők be. A köteget szorosan rögzíti; csak a klipszet eltávolítva vehetők le. Maximum 21,5 mm-es kábelköteg-átmérőig használható. 6,4 mm furatátmérőbe szerelhető, maximum 0,7–2 mm-es panelvastagságba.
Essentra cikkszám:

10068595

Gyártói cikkszám:

101002100202

5250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 92,1404 Ft
500 - 999 86,1574 Ft
1000 + 66,5382 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

23.035 Ft

250 x 92,1404 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Szürke
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 2.0 mm
Teljes magasság 33.1 mm
Teljes szélesség 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.7 - 2.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot