10300633
550264
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 2999 | 221,7668 Ft |
| 3000 + | 189,9353 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Élrögzítés |
| használható kábelátmérő | 0.177 in |
| használható kábelátmérő | 4.5 mm |
| Magasság a csapágygolyó középpontjáig | 0.303 in |
| Magasság a csapágygolyó középpontjáig | 7.7 mm |
| Teljes hossz | 20.0 mm |
| Teljes hossz | 0.787 in |
| Teljes szélesség | 0.787 in |
| Teljes szélesség | 20.0 mm |
| Minimális panelvastagság | 0.118 in |
| Minimális panelvastagság | 3.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 6.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.236 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6; |
| Markolat anyaga | Rozsdamentes acél |
| Típus | 1 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz