Menü Keresés

Vezérlőgombok - jelöléssel

Gyártás alatt

Az ellenőrző gombok jelölésekkel ideálisak a finom, precíz pozíció beállítást igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a gombok, ergonomikus alakú recés peremmel rendelkeznek, és jelölések mutatják a pontos beállítást.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Gombmagasság Furatméret Megveszem
4.736,9365 Ft - 14.950,3187 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
9.389,4229 Ft - 29.637,3914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
5.603,2347 Ft - 17.684,6259 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
4.284,0125 Ft - 13.523,6622 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
Vezérlő gomb 27.0 mm 5.0 mm Alumínium Fekete

10208830

Ártartomány
14.950 Ft - 4.736 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Anodizált
  • Gomb alakja
    Kerek
  • Furatméret
    5.0 mm
  • Gomb átmérője
    27.0 mm
  • Gombmagasság
    17.0 mm
Vezérlő gomb 42.0 mm 10.0 mm Alumínium Fekete

10208854

Ártartomány
29.637 Ft - 9.389 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Anodizált
  • Gomb alakja
    Kerek
  • Furatméret
    10.0 mm
  • Gomb átmérője
    42.0 mm
  • Gombmagasság
    23.0 mm
Vezérlő gomb 34.0 mm 8.0 mm Alumínium Fekete

10208847

Ártartomány
17.684 Ft - 5.603 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Anodizált
  • Gomb alakja
    Kerek
  • Furatméret
    8.0 mm
  • Gomb átmérője
    34.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Vezérlő gomb 22.0 mm 5.0 mm Alumínium Fekete

10208823

Ártartomány
13.523 Ft - 4.284 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Anodizált
  • Gomb alakja
    Kerek
  • Furatméret
    5.0 mm
  • Gomb átmérője
    22.0 mm
  • Gombmagasság
    15.0 mm