Menü Keresés

Ventilátor tömítés 105.2 mm Fekete EPDM

Fan gasket with incorporated mount for fan filter assemblies. Helps reduce vibration and provides a seal that avoids particles from entering the cooling circuit.
Essentra cikkszám:

10425763

Gyártói cikkszám:

FMG-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 737,2305 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

73.723 Ft

100 x 737,2305 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Furatátmérő 5.0 mm
Teljes vastagság 32.3 mm
Keménység 40 Shore A keménység
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot