Menü Keresés

Ventilátor tömítés 71.5 mm Fekete EPDM

Fan gasket with incorporated mount for fan filter assemblies. Helps reduce vibration and provides a seal that avoids particles from entering the cooling circuit.
Essentra cikkszám:

10313336

Gyártói cikkszám:

FMG-2

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 592,4781 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

59.248 Ft

100 x 592,4781 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Furatátmérő 5.0 mm
Teljes vastagság 32.3 mm
Keménység 40 Shore A keménység
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot