Menü Keresés

Ventilátor tömítés 82.5 mm Fekete Szilikongumi

Ventilátor szerelvény fém ujjvédő, hogy megvédje a ventilátor mozgó részeitől, és megakadályozza a törmelék beesését a ventilátor lapátjai közé, ezzel véletlen akadályt okozva.
Essentra cikkszám:

10411599

Gyártói cikkszám:

FGA-92

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 375,5585 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

37.556 Ft

100 x 375,5585 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Ventilátor mérete 92.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Keménység 40 Shore A
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot