Menü Keresés

Ventilátor tömítés Fekete 120.0 mm

fekete szilikon gumiból készült ventilátortömítés, amely tökéletesen csökkenti a mozgó ventilátorlapátok által keltett rezgést, csökkenti a zajt és az alkatrészek elhasználódását.
Essentra cikkszám:

10312988

Gyártói cikkszám:

FGA-120

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 576,7537 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

57.675 Ft

100 x 576,7537 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Ventilátor mérete 120.0 mm
Furatátmérő 5.0 mm
Keménység 40 Shore A
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot