Menü Keresés

Ventilátorszűrő készlet 92.3 mm 92.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Essentra cikkszám:

10316900

Gyártói cikkszám:

RCP-092-T

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.133,1911 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

21.332 Ft

10 x 2.133,1911 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Burkolat anyaga 25% Glass Filled Nylon 6.6
Szűrő anyaga Poliészter
Ujjvédő anyaga 25% Glass Filled Nylon 6.6
Tartalmazza Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Szerelőfurat átmérő 4.1 mm
Teljes magasság 92.0 mm
Teljes szélesség 92.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot