Menü Keresés

Ventilátorszűrő készlet 60.5 mm 60.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Essentra cikkszám:

10316870

Gyártói cikkszám:

RCP-060-T

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 1.813,9451 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

36.279 Ft

20 x 1.813,9451 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Burkolat anyaga 25% Glass Filled Nylon 6.6
Szűrő anyaga Poliészter
Ujjvédő anyaga 25% Glass Filled Nylon 6.6
Tartalmazza Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Szerelőfurat átmérő 4.1 mm
Teljes magasság 60.0 mm
Teljes szélesség 60.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot