Menü Keresés

Ventilátorszűrő készlet 151.9 mm 151.9 mm ABS; PU-hab

Ventilátorszűrő, védő és rögzítő szerelvénykészlet, amely IP30 védettséget biztosít. UL94-V0 védelmet biztosító, nagy ütésállóságú műanyagból készült. A habszűrő megfelel az UL94HF1 füstképződési szabványoknak is
Essentra cikkszám:

10336076

Gyártói cikkszám:

1221650

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 9.149,0128 Ft
100 + 3.810,5074 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.149 Ft

1 x 9.149,0128 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Burkolat anyaga ABS
Szűrő anyaga Poliuretánhab
Ujjvédő anyaga ABS
Alak Kerek
Tartalmazza Ujjvezető + Szűrőfedél + Hálós szűrő
A rögzítőfuratok közötti távolság 162.0 mm
Előlap szélessége 179.3 mm
Ventilátor mérete 151.9 mm
Szerelőfurat átmérő 5.2 mm
Teljes magasság 179.3 mm
Teljes vastagság 7.9 mm
Teljes szélesség 179.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot