Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10417881
1221649
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 199 | 2.009,2369 Ft |
| 200 + | 1.607,3921 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Burkolat anyaga | ABS |
| Szűrő anyaga | Poliuretánhab |
| Ujjvédő anyaga | ABS |
| Alak | Négyzetes |
| Tartalmazza | Ujjvezető + Szűrőfedél + Hálós szűrő |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 104.9 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 4.13 in |
| Előlap szélessége | 122.0 mm |
| Előlap szélessége | 4.803 in |
| Ventilátor mérete | 122.0 mm |
| Ventilátor mérete | 122.0 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 4.5 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.177 in |
| Teljes magasság | 122.0 mm |
| Teljes magasság | 4.803 in |
| Teljes vastagság | 7.1 mm |
| Teljes vastagság | 0.28 in |
| Teljes szélesség | 122.0 mm |
| Teljes szélesség | 4.803 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz