10336069
1221648
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 5.738,9262 Ft |
| 100 - 199 | 2.393,1325 Ft |
| 200 - 399 | 1.840,8785 Ft |
| 400 + | 1.472,7001 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Burkolat anyaga | ABS |
| Szűrő anyaga | Poliuretánhab |
| Ujjvédő anyaga | ABS |
| Alak | Négyzetes |
| Tartalmazza | Ujjvezető + Szűrőfedél + Hálós szűrő |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 3.252 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 82.6 mm |
| Előlap szélessége | 95.8 mm |
| Előlap szélessége | 3.772 in |
| Ventilátor mérete | 92.0 mm |
| Ventilátor mérete | 92.0 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 4.5 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.177 in |
| Teljes magasság | 95.8 mm |
| Teljes magasság | 3.772 in |
| Teljes vastagság | 7.1 mm |
| Teljes vastagság | 0.28 in |
| Teljes szélesség | 95.8 mm |
| Teljes szélesség | 3.772 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz